Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.603,3944 Ft - 12.507,1164 Ft | 11 Raktáron |
PA
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
892,4617 Ft - 2.443,2022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
608,4966 Ft - 1.663,4569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
535,373 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1.086,7644 Ft - 2.609,548 Ft | 6 Raktáron |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
10201473 | 3.955,4814 Ft - 9.502,4973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
10201824 | 2.772,8252 Ft - 6.643,4309 Ft | 90 Raktáron |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
185,4446 Ft - 508,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
567,9165 Ft - 1.549,0942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
770,7623 Ft - 2.100,1143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
535,373 Ft - 1.289,1791 Ft | 70 Raktáron |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
767,1342 Ft - 1.840,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1.614,1556 Ft - 3.877,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3.875,5533 Ft - 9.304,9619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
4.173 in
106.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
712,8084 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
631,6891 Ft - 1.725,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
767,1342 Ft - 1.840,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2.005,7045 Ft - 4.813,6283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.