Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.397,2535 Ft - 5.759,7193 Ft | 1 Raktáron |
PP
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5.114,1509 Ft - 12.267,9945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.598,1644 Ft - 3.846,7439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
2.892,7035 Ft - 6.955,3291 Ft | 87 Raktáron |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
712,8084 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
2.126 in
54.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
631,6891 Ft - 1.725,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Barna
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
767,1342 Ft - 1.840,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2.005,7045 Ft - 4.813,6283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.006,85 Ft - 2.412,0124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
871,4186 Ft - 2.370,426 Ft | 5 Raktáron |
PA
|
Counterplate
|
1.929 in
49.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
567,9165 Ft - 1.549,0942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
1.654 in
42.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
770,7623 Ft - 878,3326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PS
|
Catch
|
2.205 in
56.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
639,2603 Ft - 1.528,3009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Catch
|
1.614 in
41.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
623,2829 Ft - 1.497,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1.370,4694 Ft - 3.202,1545 Ft | 158 Raktáron |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3.843,5985 Ft - 9.221,789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PBT
|
Catch
|
3.386 in
86.0 mm
|
Fehér
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2.772,8252 Ft - 6.643,4309 Ft | 90 Raktáron |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.196,3426 Ft - 7.745,743 Ft | 22 Raktáron |
POM
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6.808,2072 Ft - 16.343,4638 Ft | 26 Raktáron |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.