Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 7/8-14 PA Sárga

This 7/8-14UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Essentra cikkszám:

10149485

Gyártói cikkszám:

BLWF120A

1270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 227,6856 Ft
2500 + 89,1968 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

56.921 Ft

250 x 227,6856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot