Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek 1-5/8-12 PA Sárga

This 1-5/8-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Essentra cikkszám:

10149522

Gyártói cikkszám:

BLWF140A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 592,6064 Ft
500 + 232,1309 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

29.630 Ft

50 x 592,6064 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 56.3 mm
L 19.5 mm
SW 28.5 mm
Menet méret 1-5/8-12
Menetszabvány UNF menetek
Anyag PA
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot