Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 16.2 mm 13.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20063436

Gyártói cikkszám:

140124502E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.384,0207 Ft
100 - 499 1.702,8719 Ft
500 + 1.532,5847 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.384 Ft

1 x 2.384,0207 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinkötvözet
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Zár kialakítása Mini behúzós zár
Fogantyú típusa Szerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 25.2 - 28.4 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat átmérője 21.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 7318220039
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot