A mini állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 4 mm-es behúzást biztosítanak, és tömítést is szállítunk hozzájuk. Különböző zárási mélységet biztosítanak, szűk helyeken ideálisak. A zárhoz használható kulcsokat külön lehet megvásárolni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyú típusa | Foglalat magassága | Nyelv anyaga | Minimális megfogás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.408,5364 Ft - 1.971,9509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
4 mm hatszögletű fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
5.982,90 Ft - 8.376,0599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
4 mm hatszögletű fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
4.891,4806 Ft - 6.848,0728 Ft | 97 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
1.477,1152 Ft - 2.067,9613 Ft | 1 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
4 mm hatszögletű fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.882 in
22.4 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
1.408,5364 Ft - 1.971,9509 Ft | 294 Raktáron |
1.197 in
30.4 mm
|
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
10.336,8467 Ft - 10.336,8467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.118 in
28.4 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
1.884,2767 Ft - 2.637,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.118 in
28.4 mm
|
Szárnyas gombos fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
1.829,5341 Ft - 2.561,3477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acél
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1.451,6548 Ft - 2.032,3168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acél
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1.710,0781 Ft - 2.394,1094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.118 in
28.4 mm
|
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acél
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
4.891,4806 Ft - 6.848,0728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.844,6796 Ft - 2.582,5514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
Szárnyas gombos fogantyú
|
0.854 in
21.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10.336,8467 Ft - 10.336,8467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.451,7546 Ft - 2.724,1718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.307 in
33.2 mm
|
Szárnyas gombos fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Cinköntvény
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
10.336,8467 Ft - 10.336,8467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10.336,8467 Ft - 10.336,8467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
Szerszámmal működtethető fogantyú
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.