Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 16.2 mm 13.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20063412

Gyártói cikkszám:

140124504E

19 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.992,0728 Ft
100 + 1.422,9092 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.992 Ft

1 x 1.992,0728 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinkötvözet
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Zár kialakítása Small Compression Latch
Fogantyú típusa Szerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 19.2 - 22.4 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat átmérője 21.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot