20063368
140126403E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.067,9613 Ft |
100 + | 1.477,1152 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Befejezés | Fekete porszórt |
Zárnyelv anyaga | Cinkötvözet |
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | Zamak |
Zár kialakítása | Mini behúzós zár |
Fogantyú típusa | Kulccsal működtethető fogantyú |
Kulcs típusa | 4,0 mm-es hatszögletű kulcs |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Fogótartomány | 22.4 - 25.6 mm |
Fogótartomány | 0.882 - 1.008 in |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Foglalat átmérője | 21.0 mm |
Foglalat átmérője | 0.827 in |
Foglalat magassága | 21.5 mm |
Foglalat magassága | 0.846 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.