Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 16.2 mm 13.5 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

20123185

Gyártói cikkszám:

140126404E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.067,9613 Ft
100 + 1.477,1152 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.068 Ft

1 x 2.067,9613 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinkötvözet
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Small Compression Latches
Fogantyú típusa 4 mm hatszögletű fogantyú
Kulcs típusa 4,0 mm-es hatszögletű kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 19.2 - 36.4 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat átmérője 21.0 mm
Foglalat magassága 21.7 mm
Vámtarifaszám 8301300000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot