20063344
140126405E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.536,0726 Ft |
100 + | 1.811,4804 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Befejezés | Fekete porszórt |
Zárnyelv anyaga | Cinkötvözet |
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Zár kialakítása | Small Compression Latch |
Fogantyú típusa | Kulccsal működtethető fogantyú |
Kulcs típusa | 4,0 mm-es hatszögletű kulcs |
Szerelőfurat hossza | 16.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.63 in |
Fogótartomány | 16.0 - 19.2 mm |
Fogótartomány | 0.63 - 0.756 in |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Foglalat magassága | 21.7 mm |
Foglalat magassága | 0.854 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.