20063337
140126406E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.032,3168 Ft |
100 + | 1.451,6548 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Befejezés | Fekete porszórt |
Zárnyelv anyaga | Cinkötvözet |
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | Zamak |
Zár kialakítása | Mini behúzós zár |
Fogantyú típusa | Kulccsal működtethető fogantyú |
Kulcs típusa | 4,0 mm-es hatszögletű kulcs |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Fogótartomány | 12.8 - 16.0 mm |
Fogótartomány | 0.504 - 0.63 in |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Foglalat átmérője | 21.0 mm |
Foglalat átmérője | 0.827 in |
Foglalat magassága | 21.5 mm |
Foglalat magassága | 0.846 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.