Menü Keresés

Mini behúzós zár Csőkulcs 30.4 mm

Essentra cikkszám:

20123208

Gyártói cikkszám:

140129302E

344 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.971,9509 Ft
100 + 1.408,5364 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.972 Ft

1 x 1.971,9509 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Compression
Fogantyú típusa Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Csőkulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 25.2 - 30.4 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat átmérője 23.0 mm
Foglalat magassága 21.7 mm
Vámtarifaszám 7907000090
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot