Menü Keresés

Mini behúzós zár Csőkulcs 25.6 mm

Essentra cikkszám:

20063481

Gyártói cikkszám:

140129303E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.467,4706 Ft
100 - 499 1.762,4796 Ft
500 + 1.586,2288 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.467 Ft

1 x 2.467,4706 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Mini behúzós zár
Fogantyú típusa Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Csőkulcs
Szerelőfurat hossza 16.0 mm
Fogótartomány 22.4 - 25.6 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat magassága 21.7 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot