Menü Keresés

Mini behúzós zár Csőkulcs 19.2 mm

Essentra cikkszám:

20063467

Gyártói cikkszám:

140129305E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.459,8381 Ft
100 + 1.757,0272 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.460 Ft

1 x 2.459,8381 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Small Compression Latch
Fogantyú típusa Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Csőkulcs
Szerelőfurat hossza 16.0 mm
Fogótartomány 16.0 - 19.2 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat magassága 21.7 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot