Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 16.2 mm 13.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20063542

Gyártói cikkszám:

140129403E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.724,1718 Ft
100 + 2.451,7546 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.724 Ft

1 x 2.724,1718 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinkötvözet
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Small Compression Latches
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Kulcs típusa Nincs kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 22.4 - 33.2 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat átmérője 21.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot