Menü Keresés

Mini behúzós zár Nincs kulcs 25.6 mm

Essentra cikkszám:

20052461

Gyártói cikkszám:

140404503E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.336,8467 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.337 Ft

1 x 10.336,8467 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Zár kialakítása Compression Latch
Fogantyú típusa Szerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Nincs kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 22.4 - 25.6 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot