Menü Keresés

Mini behúzós zár Nincs kulcs 22.4 mm

Essentra cikkszám:

20052454

Gyártói cikkszám:

140404504E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.356,8182 Ft
5 + 6.621,1364 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.357 Ft

1 x 7.356,8182 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Zár kialakítása Compression Latch
Fogantyú típusa Szerszámmal működtethető fogantyú
Kulcs típusa Nincs kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 19.4 - 22.4 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot