20052485
140404507E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 10.336,8467 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
---|---|
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Zár kialakítása | Compression Latch |
Fogantyú típusa | Szerszámmal működtethető fogantyú |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Fogótartomány | 9.6 - 12.8 mm |
Fogótartomány | 0.378 - 0.504 in |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Foglalat magassága | 21.5 mm |
Foglalat magassága | 0.846 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.