Menü Keresés

Mini behúzós zár 4,0 mm-es hatszögletű kulcs 19.2 mm

Essentra cikkszám:

20052386

Gyártói cikkszám:

140406405E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Zár kialakítása Compression Latch
Fogantyú típusa Kulccsal működtethető fogantyú
Kulcs típusa 4,0 mm-es hatszögletű kulcs
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Fogótartomány 16.0 - 19.2 mm
Maximális összenyomás 4.0 mm
Foglalat magassága 21.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat szélessége 13.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot