Menü Keresés

Csőbilincs 6.6 mm 8.0 mm PA Szürke

Ez a szürke bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10087893

Gyártói cikkszám:

135010100202

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 113,7174 Ft
500 - 999 80,7084 Ft
1000 + 62,3077 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.372 Ft

100 x 113,7174 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 5.0 mm
D 6.6 - 8.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot