Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,3805 Ft - 126,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 90,2761 Ft - 164,7647 Ft | 900 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 95,8052 Ft - 155,7413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Fehér
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 101,3202 Ft - 164,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fehér
|
0.807 in
20.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 429,5586 Ft - 695,9103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
2.992 in
76.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 438,4557 Ft - 710,2382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fehér
|
3.15 in
80.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 402,713 Ft - 652,4491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Szürke
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 429,5586 Ft - 695,9103 Ft | 1774 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
2.992 in
76.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,8956 Ft - 136,6981 Ft | 1000 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 172,2725 Ft - 379,7685 Ft | 6530 Raktáron |
1.634 in
41.5 mm
|
Szürke
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 194,1784 Ft - 380,6106 Ft | 400 Raktáron |
1.988 in
50.5 mm
|
Fehér
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 211,5235 Ft - 414,571 Ft | 3750 Raktáron |
2.382 in
60.5 mm
|
Fehér
|
2.224 in
56.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 420,5352 Ft - 681,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Szürke
|
2.756 in
70.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 429,5586 Ft - 695,9103 Ft | 1250 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
2.992 in
76.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 63,8654 Ft - 116,5603 Ft | 175 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.26 in
6.6 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 438,4557 Ft - 710,2382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Szürke
|
3.15 in
80.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 211,5235 Ft - 414,571 Ft | 1650 Raktáron |
2.382 in
60.5 mm
|
Szürke
|
2.224 in
56.5 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 411,6241 Ft - 666,8614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
Fehér
|
2.598 in
66.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 179,5978 Ft - 396,005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
Szürke
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 198,3604 Ft - 388,7779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.106 in
53.5 mm
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gyors összeszerelés
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz