Menü Keresés

Csőbilincs 12.0 mm 13.5 mm PA Szürke

Ez a szürke bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10087923

Gyártói cikkszám:

135010200202

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 118,6873 Ft
500 - 999 84,1722 Ft
1000 + 65,0049 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.869 Ft

100 x 118,6873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.0 mm
D 12.0 - 13.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot