Menü Keresés

Csőbilincs 10.2 mm 12.0 mm PA Fekete

Ez a fekete bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10088005

Gyártói cikkszám:

135010459902

28000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 128,449 Ft
500 - 999 91,1684 Ft
1000 + 70,3854 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.845 Ft

100 x 128,449 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.0 mm
d1 10.2 mm
d2 12.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot