Menü Keresés

Csőbilincs 12.8 mm 15.0 mm PA Fekete

Ez a fekete bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10088067

Gyártói cikkszám:

135010659902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 176,7645 Ft
500 - 999 125,4643 Ft
1000 + 96,8912 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.676 Ft

100 x 176,7645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.0 mm
D 12.8 - 15.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot