Menü Keresés

Csőbilincs 15.0 mm 17.2 mm PA Fehér

Ez a fehér bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10088081

Gyártói cikkszám:

135010711302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 147,5342 Ft
500 - 999 113,0054 Ft
1000 + 90,7713 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.753 Ft

100 x 147,5342 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.0 mm
D 15.0 - 17.2 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fehér
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot