Menü Keresés

Csőbilincs 22.0 mm 25.0 mm PA Fekete

Ez a fekete bilincs poliamid 66-ból (PA66) készült. Megfogó reteszelő rendszerrel ellátott kialakítása ideálissá teszi a tömlők, csövek és kábelek állandó vagy ideiglenes meghúzását igénylő alkalmazásokhoz. Anyaga jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben.
Essentra cikkszám:

10088203

Gyártói cikkszám:

135011159902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 164,4015 Ft
500 - 999 125,9298 Ft
1000 + 101,1491 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.440 Ft

100 x 164,4015 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.0 mm
d1 22.0 mm
d2 25.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot