Menü Keresés

Csőbilincs 38.0 mm 41.5 mm PA Szürke

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 8-9.2 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088333

Gyártói cikkszám:

135011700202

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 370,5059 Ft
250 - 999 224,3545 Ft
1000 + 168,0708 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.525 Ft

50 x 370,5059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
D 38.0 - 41.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot