Menü Keresés

Csőbilincs 41.0 mm 44.5 mm PA Szürke

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 8-9.2 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088357

Gyártói cikkszám:

135011800202

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 378,5836 Ft
250 - 999 229,201 Ft
1000 + 171,6988 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.929 Ft

50 x 378,5836 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
D 41.0 - 44.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot