Menü Keresés

Csőbilincs 17.0 mm 50.5 mm PA Fehér

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088401

Gyártói cikkszám:

135012011302

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 371,3274 Ft
250 - 999 243,467 Ft
1000 + 189,4423 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.566 Ft

50 x 371,3274 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
d1 17.0 mm
d2 50.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fehér
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot