Menü Keresés

Csőbilincs 50.0 mm 53.5 mm PA Fekete

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088432

Gyártói cikkszám:

135012159902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 379,2955 Ft
250 - 999 248,6833 Ft
1000 + 193,5223 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.965 Ft

50 x 379,2955 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
D 50.0 - 53.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot