Menü Keresés

Csőbilincs 53.0 mm 57.0 mm PA Szürke

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088449

Gyártói cikkszám:

135012200202

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 387,072 Ft
250 - 999 253,8175 Ft
1000 + 197,5338 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.354 Ft

50 x 387,072 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
d1 53.0 mm
d2 57.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot