Menü Keresés

Csőbilincs 56.5 mm 60.5 mm PA Szürke

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088463

Gyártói cikkszám:

135012300202

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 404,4595 Ft
250 - 999 265,1947 Ft
1000 + 206,3644 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.223 Ft

50 x 404,4595 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Szürke
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot