Menü Keresés

Csőbilincs 60.0 mm 65.0 mm PA Fekete

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 17-18.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra cikkszám:

10088517

Gyártói cikkszám:

135012459902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 636,5357 Ft
250 - 999 459,7302 Ft
1000 + 392,8907 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

31.827 Ft

50 x 636,5357 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.0 mm
D 60.0 - 65.0 mm
Rögzítési mód Gyors összeszerelés
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot