Menü Keresés

Csőbilincs 16.9 mm 19.1 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Essentra cikkszám:

10221532

Gyártói cikkszám:

22DGHC00G

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 94,3931 Ft
2500 - 9999 84,9557 Ft
10000 + 76,4579 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.197 Ft

500 x 94,3931 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.1 mm
D 16.9 - 19.1 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot