Menü Keresés

Csőbilincs 18.1 mm 20.6 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 18.11-20.6 mm.
Essentra cikkszám:

10221549

Gyártói cikkszám:

22DGHC00H

218 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 101,5795 Ft
1250 - 4999 91,4212 Ft
5000 + 82,2791 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.395 Ft

250 x 101,5795 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.1 mm
D 18.1 - 20.6 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot