Menü Keresés

Csőbilincs 20.3 mm 23.0 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 20.29-23.01 mm.
Essentra cikkszám:

10221556

Gyártói cikkszám:

22DGHC00J

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 102,0128 Ft
1250 - 4999 91,8123 Ft
5000 + 82,6319 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.503 Ft

250 x 102,0128 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.4 mm
D 20.3 - 23.0 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot