Menü Keresés

Csőbilincs 24.5 mm 27.7 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 24.51-27.61 mm.
Essentra cikkszám:

10221570

Gyártói cikkszám:

22DGHC00L

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 106,3116 Ft
1250 - 4999 95,6778 Ft
5000 + 86,11 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

26.578 Ft

250 x 106,3116 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.1 mm
d1 24.5 mm
d2 27.7 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot