Menü Keresés

Csőbilincs 28.8 mm 32.2 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Essentra cikkszám:

10221594

Gyártói cikkszám:

22DGHC00N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 223,6215 Ft
1250 - 4999 201,2609 Ft
5000 + 181,1359 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

55.905 Ft

250 x 223,6215 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.0 mm
d1 28.8 mm
d2 32.2 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot