Menü Keresés

Csőbilincs 40.1 mm 44.2 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 40.11-44.2 mm.
Essentra cikkszám:

10221631

Gyártói cikkszám:

22DGHC00S

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 271,0002 Ft
1250 - 4999 243,8998 Ft
5000 + 219,5106 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

67.750 Ft

250 x 271,0002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.0 mm
d1 40.1 mm
d2 44.2 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot