Menü Keresés

Csőbilincs 43.2 mm 46.2 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 43.21-46.2 mm.
Essentra cikkszám:

10221648

Gyártói cikkszám:

22DGHC00T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 251,7995 Ft
1250 - 4999 226,6203 Ft
5000 + 203,9567 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

62.950 Ft

250 x 251,7995 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.9 mm
D 43.2 - 46.2 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot