Menü Keresés

Csőbilincs 70.0 mm 75.4 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 70-75.41 mm.
Essentra cikkszám:

10221730

Gyártói cikkszám:

22DGHC070

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 586,4801 Ft
1250 - 4999 527,8309 Ft
5000 + 475,049 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

146.620 Ft

250 x 586,4801 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.1 mm
d1 70.0 mm
d2 75.4 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot