Menü Keresés

Csőbilincs 1.7 mm 7.6 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 1.65-7.62 mm.
Essentra cikkszám:

10221440

Gyártói cikkszám:

22DGHC0AA

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 39,2298 Ft
2500 - 9999 35,3068 Ft
10000 + 31,775 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.615 Ft

500 x 39,2298 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 4.5 mm
d1 1.7 mm
d2 7.6 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot