Menü Keresés

Csőbilincs 11.1 mm 12.9 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.1-12.9 mm.
Essentra cikkszám:

10221464

Gyártói cikkszám:

22DGHC0CC

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 77,7118 Ft
5000 - 19999 69,9387 Ft
20000 + 62,9441 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

77.712 Ft

1000 x 77,7118 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.4 mm
d1 11.1 mm
d2 12.9 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot