Menü Keresés

Csőbilincs 7.6 mm 8.9 mm PA Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362341

Gyártói cikkszám:

22HC0312B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 68,865 Ft
2500 - 9999 61,9777 Ft
10000 + 55,7807 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.433 Ft

500 x 68,865 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 5.6 mm
D 7.6 - 8.9 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot