Menü Keresés

Csőbilincs 9.1 mm 10.0 mm PA Natúr

A natúr zárható tömlőbilincs poliamidból készül, és a szabadalmaztatott reteszelő kialakítással kiküszöböli a szivárgási utakat. A bilincs könnyen eltávolítható és könnyen felhelyezhető.
Essentra cikkszám:

10221846

Gyártói cikkszám:

22HC0344

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 71,2847 Ft
2500 - 9999 64,1559 Ft
10000 + 57,7403 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

35.642 Ft

500 x 71,2847 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 5.6 mm
D 9.1 - 10.0 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot