Menü Keresés

Csőbilincs 13.7 mm 15.4 mm PA Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362389

Gyártói cikkszám:

22HC0531B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 87,9315 Ft
5000 - 19999 79,1384 Ft
20000 + 71,2234 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.932 Ft

1000 x 87,9315 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.4 mm
d1 13.7 mm
d2 15.4 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag PA
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot