Menü Keresés

Csőbilincs 22.5 mm 26.0 mm PA Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362440

Gyártói cikkszám:

22HC0953B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 113,567 Ft
1250 - 4999 102,2123 Ft
5000 + 91,9887 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

28.392 Ft

250 x 113,567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 6.4 mm
D 22.5 - 26.0 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot