Menü Keresés

Csőbilincs 26.2 mm 30.2 mm PA Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362457

Gyártói cikkszám:

22HC1031B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 113,6054 Ft
1250 - 4999 102,2429 Ft
5000 + 92,0194 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

28.401 Ft

250 x 113,6054 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot