Menü Keresés

Csőbilincs 31.8 mm 36.2 mm PA Natúr

A natúr zárható tömlőbilincs poliamidból készül, és a szabadalmaztatott reteszelő kialakítással kiküszöböli a szivárgási utakat. A bilincs könnyen eltávolítható és könnyen felhelyezhető.
Essentra cikkszám:

10221952

Gyártói cikkszám:

22HC1250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 210,6446 Ft
1250 - 4999 189,5801 Ft
5000 + 170,6209 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

52.661 Ft

250 x 210,6446 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot