Menü Keresés

Csőbilincs 35.7 mm 40.9 mm PA Natúr

A natúr zárható tömlőbilincs poliamidból készül, és a szabadalmaztatott reteszelő kialakítással kiküszöböli a szivárgási utakat. A bilincs könnyen eltávolítható és könnyen felhelyezhető.
Essentra cikkszám:

10221969

Gyártói cikkszám:

22HC1406

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 213,954 Ft
500 - 1999 192,5597 Ft
2000 + 173,3053 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.395 Ft

100 x 213,954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.7 mm
D 35.7 - 40.9 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Natúr
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot